GN 615-NI Jousipainimet

Ruostumaton teräs

 
 

Valitse kohde

loading

Tekniset tiedot

Scroll horizontally
Pääasialliset eritelmät

Kierrerunko

AISI 303 ruostumaton teräs, päässä avainväli ruuvinvääntimelle.

Ehdotettu toleranssi tapin kotelon reiälle d1 = H7.

Kuula

Karkaistu ruostumaton teräs.

Jousi

AISI 631 ruostumaton teräs.

Vakioversiot

  • GN 615-KN: normaalin loppuvoiman jousi.
  • GN 615-KSN: raskaan loppuvoiman jousi.
Muut toteutukset

Erityistoteutukset pyynnöstä

  • GN 615-KN-MVK, GN 615-KSN-MVK: kierrelukitus mikrokoteloidulla punaisella osiolla (ks. Tekniset tiedot). Käyttölämpötila: –40 °C – +170 °C.
  • GN 615-KN-PFB, GN 615-KSN-PFB: kierrelukitus sinisellä polyamidipinnoitteella (ks. Tekniset tiedot). Käyttölämpötila: –50 °C – +90 °C.
Elesa
Mallien kaikki oikeudet pidätetään lakien mukaisesti. Mainitse aina lähde, kun toisinnat piirustuksiamme ja valokuviamme.
Ganter

KYSY ASIANTUNTIJALTA

Sivusto on reCAPTCHA Enterprisen suojaama ja siihen sovelletaan Googlen tietosuojakäytäntöä ja palveluehtoja.