ITSESTÄÄN PUHDISTUVAT OSAT BAKTEERIEN JA SIENIEN TORJUMISEKSI
M.443 ESD Siltavedin
ESD, johtava teknopolymeeri
Materiaali
Lasikuituvahvisteinen polyamidipohjainen (PA) johtava erityisteknopolymeeri, väri musta, mattapinta. 103 Ω pinnan resistiivisyys (ASTM D257 koemenetelmä), 103 Ω cm volyymin resistiivisyys (ASTM D257 -koementelmä).
Standarditoteutus
Läpireiät kuusiokoloruuveille.
Ominaisuudet ja käyttökohteet
Erityinen johtava teknopolymeeri (ESD-C sähköstaattista purkausta johtava) ehkäisee elektrostaattisen varautumisen. M.443-ESD kahvat sopivat ESD-suojatuille alueille (EPA), jossa sähköstaattisille purkauksille alttiita komponentteja tulee käsitellä siten, että vahinkoriski on mahdollisimman vähäinen. Kahvan pintaan lähtemättömästi painettu merkki (ESD-C) tunnistaa sen erityisen johtavuusominaisuuden EN 100015/1 ja IEC 61340-5-1 standardien mukaisesti.
Tekniset tiedot
Vetolujuus ja iskulujuus: Taulukossa raportoidut F1, F2, L1 ja L2-arvot on saatu asianmukaisella dynamometrisellä laitteella suoritetuista murtumistesteistä kuvassa esitetyissä testausolosuhteissa vallitsevassa lämpötilassa.