VTT-CLEAN Tasapintaiset sorminupit

Teknopolymeeri, helposti puhdistettava

 
 

Valitse kohde

loading

Tekniset tiedot

Scroll horizontally
Pääasialliset eritelmät

Materiaali

Lasikuituvahvisteinen polyamidipohjainen (PA) teknopolymeeri, väri valkoinen, samantapainen kuin RAL 9002, mattapinta.

Vakioversiot

  • VTT-CLEAN: AISI 304 ruostumaton teräskohoke, kierteitetty pohjareikä.
  • VTT-p-CLEAN: AISI 304 ruostumaton teräskierretappi, viistetty litteä pää UNI 947: ISO 4753 mukaisesti (ks. Tekniset tiedot).
Yleiset tiedot

Ominaisuudet ja käyttökohteet

Kolmisakarainen muoto suurilla syvennyksillä on erityisen ergonominen myös pienemmille nupeille ja takaa tehokkaan otteen myös työkäsineitä käytettäessä.

Muotoilu ilman takaosan syvennyksiä, jota käytetään yleensä paksuuden vähentämiseen, ehkäisee epäterveellisten jäännösten kertymistä ja takaa helpon puhdistamisen. Sopii erityisesti käyttäväksi koneissa ja laitteissa, joiden osat joudutaan usein puhdistamaan vesi- tai höyrysuihkulla.

Elesa
Mallien kaikki oikeudet pidätetään lakien mukaisesti. Mainitse aina lähde, kun toisinnat piirustuksiamme ja valokuviamme.

KYSY ASIANTUNTIJALTA

Sivusto on reCAPTCHA Enterprisen suojaama ja siihen sovelletaan Googlen tietosuojakäytäntöä ja palveluehtoja.