CQT.FM-CR Kalustelukko kielellä

avaimella, pika-asennettava, teknopolymeeriä

 
 

Valitse kohde

loading

Tekniset tiedot

Scroll horizontally
Pääasialliset eritelmät

Materiaali

Lasikuituvahvisteinen polyamidipohjainen (PA) teknopolymeeri, kromattu, kiiltävä pinta. Vipu ei kromattu.

Tiivisterengas

Silikonia käytetään suoraan staattorin pään takaosaan.

Aluslevy elastisilla kiinnityssiivillä ja kierteittävillä ruuveilla

Ruostumaton teräs.

Avain

Polyamidipohjainen (PA) teknopolymeeri.

Rotaatio

90°.

IP-suojaus

IP 65 suojausluokka, noudattaa vaatimuksia EN 60529

Vakioversiot

  • CQT/A: merkki kaksisiipiselle avaimelle.
  • CQT/T: merkki kolmioavaimelle.

Maksimi jatkuva käyttölämpötila

80°C.

Purkutyökalu (täytyy tilata erikseen)

Koodi 421550 ATTREZZO CQT.FM. AISI 304 ruostumaton teräs.

Yleiset tiedot

Ominaisuudet

Pika-asennus teräslevyllä, paksuus vaihtelee välillä 1–2 mm, salvat.

Tekniset tiedot

Salvan CQT.FM-CR hienostuneen ulkomuodon ansiosta se sopii käyttäväksi erityisesti tilanteissa, joissa tarvitaan useita puhdistussyklejä hygieniasyistä, sekä joissa käytetään vesisuihketta tai höyryä.

Kromattu pinta kestää kulumista, naarmuja ja iskuja.

Vallitsevassa lämpötilassa (23 °C) suoritetut laboratoriotestit osoittavat salvan pinnan kestävyyden seuraaville: pesuaineet, asetoni, etyylialkoholi, muurahaishappo, kloorivesi.

CQT.FM-CR - Kalustelukko kielellä 
Muut toteutukset

Erityistoteutukset pyynnöstä

  • Sulkuvivut sinkittyä terästä.
  • Salvat ja avaimet toimitetaan erikseen.
Toimintatapa

Asennusohjeet

Salpa työnnetään oven asennusreikään vivun puolelta (ks. kuva), kunnes elastisen aluslevyn siivet napsahtavat sisään varmistaen täydellisen kiinnityksen.

Salvat toimitetaan vipu asennettuna asentamisen helpottamiseksi.

Tarpeen vaatiessa salpa voidaan purkaa oven sisältä purkamistyökalulla (tilattava erikseen).

CQT.FM-CR - Kalustelukko kielellä 
Elesa
Mallien kaikki oikeudet pidätetään lakien mukaisesti. Mainitse aina lähde, kun toisinnat piirustuksiamme ja valokuviamme.

KYSY ASIANTUNTIJALTA

Sivusto on reCAPTCHA Enterprisen suojaama ja siihen sovelletaan Googlen tietosuojakäytäntöä ja palveluehtoja.