SFP-EX Huohotinkorkit - ATEX-direktiivi

roiskesuojauksella, teknopolymeeri

 
 

Valitse kohde

loading

Tekniset tiedot

Scroll horizontally
Pääasialliset eritelmät

Materiaali

Polyamidipohjainen (PA) teknopolymeeri.

  • Suojus: RAL 1021, väri keltainen, puolimatta pinta.
  • Kierteitetty liitin: väri musta, puolimatta pinta.

Tiivisterengas

NBR-synteettinen kumi.

Roiskesuoja

Teknopolymeeri.

Vakioversiot

  • SFP-EX: Ilman ilmansuodatinta.
  • SFP+F FOAM-EX: tech-foam-ilmansuodattimella, polyuretaanivaahtoverkko (polyesteripohja, ilmansuodatus 40 µ).

ATEX-direktiivin noudattaminen

SFP-EX huohotinkorkit täyttävät eurooppalaisen ATEX direktiivin 2014/34/EU olennaiset terveys- ja turvallisuusvaatimukset (räjähdysvaaralliset tilat) ryhmän II laitteille, luokka 2GD.

II 2GD Ex h X: on huohotinkorkkien tunniste, joka on merkitty SFP-EX-tuotteeseen ATEX-direktiivin mukaisesti

II: laitteiden/komponenttien ryhmä, jotka sopivat käytettäviksi maanpäällisessä teollisuudessa, kaivoksia lukuun ottamatta.

2: ATEX-luokka vastaa korkeaa suojaustasoa

G: palavien kaasujen tai höyryjen räjähdysvaarallinen tila.

D: polttoaineputkien räjähdysvaarallinen tila.

Ex: laite/komponentti suojattu syttymiseltä räjähdysvaarallisissa tiloissa.

h: suojaustila muille kuin sähköisille laitteille/komponenteille.

X: erityiset käyttöehdot ja rajoitukset (ks. käyttöohjeet).

Vallitseva ja/tai nesteen lämpötila: –20 ÷ +80 °C.

Asiakirjat tämän tuotteen yllä mainittujen eurooppalaisten direktiivien vaatimustenmukaisuudesta sekä tuotteen käyttöohjeet muodostavat erottamattoman osan itse tuotteesta.

Yleiset tiedot

Ominaisuudet ja käyttökohteet

SFP-EX huohotinkorkit toimitetaan täydellisinä roiskesuojalaitteineen (alkuperäinen ELESA-design), jotka ehkäisevät öljyhukkaa ja sopivat erityisesti käyttösovelluksiin, jossa öljy on voimakkaassa liikkeessä ja voi roiskua huohotinkorkkia vasten. Tuotteen oikea kohdistaminen suunnitteluvaiheessa on olennaisen tärkeää tahattomien nestevuotojen välttämiseksi. Erityisen raskaissa käyttöolosuhteissa tai erityisen pölyisissä ympäristöissä suodattimet voivat asteittain heikentyä ja vaarantaa tuotteen asianmukaisen toiminnan. Asianmukainen säännöllinen huolto on suositeltavaa.

Tekniset tiedot

SFP-EX - Huohotinkorkit - ATEX-direktiivi 
SFP-EX - Huohotinkorkit - ATEX-direktiivi 
Elesa
Mallien kaikki oikeudet pidätetään lakien mukaisesti. Mainitse aina lähde, kun toisinnat piirustuksiamme ja valokuviamme.

KYSY ASIANTUNTIJALTA

Sivusto on reCAPTCHA Enterprisen suojaama ja siihen sovelletaan Googlen tietosuojakäytäntöä ja palveluehtoja.