ITSESTÄÄN PUHDISTUVAT OSAT BAKTEERIEN JA SIENIEN TORJUMISEKSI
MFH-CLEAN Sormivedin
Teknopolymeeri, helposti puhdistettava
Materiaali
Muovi (polyamidi PA-HP), samantapainen kuin RAL 9002 (CLEAN), mattapinta.
Standarditoteutus
Pohjareiät kiinnitykseen nro 2 kierteittävillä ruuveilla muovimateriaaleja varten Ø 3,5 (UNI ISO 7049), eivät sisälly toimitukseen.
Kierteittävien ruuvien maksimi kiristysmomentti 1,2 [Nm].
Tekniset tiedot
Vetolujuus ja iskulujuus: Taulukossa raportoidut F2 ja L1-arvot on saatu asianmukaisella dynamometrisellä laitteella suoritetuista murtumistesteistä kuvassa esitetyissä testausolosuhteissa vallitsevassa lämpötilassa.