ITSESTÄÄN PUHDISTUVAT OSAT BAKTEERIEN JA SIENIEN TORJUMISEKSI
MFH Sormivedin
Teknopolymeeri

Materiaali
Polyamidipohjainen (PA) teknopolymeeri 4 standardiväriä: musta, oranssi, harmaa, punainen, mattapinta.
Standarditoteutus
Pohjareiät kiinnitykseen nro 2 kierteittävillä ruuveilla muovimateriaaleja varten Ø 3,5 (UNI ISO 7049), eivät sisälly toimitukseen.
Kierteittävien ruuvien maksimi kiristysmomentti 1,2 [Nm].
Tekniset tiedot
Vetolujuus ja iskulujuus: Taulukossa raportoidut F2 ja L1-arvot on saatu asianmukaisella dynamometrisellä laitteella suoritetuista murtumistesteistä kuvassa esitetyissä testausolosuhteissa vallitsevassa lämpötilassa.