ITSESTÄÄN PUHDISTUVAT OSAT BAKTEERIEN JA SIENIEN TORJUMISEKSI
Teknopolymeeri ja alumiini
Kahvan varret
Lasikuituvahvisteinen polyamidipohjainen (PA) teknopolymeeri, mattapinta.
Päätykannet
ECA.T: polyamidipohjainen (PA) teknopolymeeri, Elecolors-väreissä, kiiltävä pinta, press-fit-asennus. Toimitettu, irrotettavissa ruuvinvääntimellä.
Saatavissa myös erikseen myytävänä lisävarusteena (ks. taulukko).
Pyörimistä estävän putken asennusjärjestelmä
Erityinen laajennusasennusjärjestelmä putken ja kahvan varsien välillä pyörimisen estämiseksi toimenpiteen aikana.
Vakioversiot
Läpivientireiät lieriökantaruuveille kuusiokololla, kuusiokantaruuveille tai standardeille lukitusmuttereille.
- ETH-EP: alumiiniputki, epoksihartsipinnoite, väri metallihilegrafiitti, mattapinta. Kestää erityisen hyvin kulumista, naarmuja ja kemiallisia aineita. Vältä jatkuvaa ja pitkäkestoista kosketusta kiehuvaan veteen tai höyryyn. Sivuvarret, väri harmaanmusta.
- ETH-AN: anodisoitu alumiiniputki, luonnonvärinen. Sivuvarret, väri harmaanmusta.
Ehdotettu kiristysmomentti:
- taka-asennus sileillä rei’illä: 8 [Nm]
- etuasennus sileillä tai kierrerei’illä: 15 [Nm].
Ergonomia ja muotoilu
Putken suuri läpimitta tarjoaa hyvän ja mukavan otteen. Kahvan varsien pyörimistä estävä asennusjärjestelmä putkeen on kehitetty siten, että se tarjoaa tukevan ja turvallisen käsiteltävyyden toiminnan aikana.
Tekniset tiedot
Vetolujuus: Taulukossa raportoidut F2-arvot on saatu asianmukaisella dynamometrisellä laitteella suoritetuista murtumistesteistä kuvassa esitetyissä testausolosuhteissa vallitsevassa lämpötilassa.
Erityistoteutukset pyynnöstä
Erilaiset pituudet.
Mahdolliset lisävarusteet
- DS-ETH: väliholkit lasikuituvahvisteista polyamidipohjaista (PA) teknopolymeeria kahvan ja kiinnityspinnan välisen etäisyyden lisäämiseen.
- ECA.T: sulkukannet polyamidipohjaista (PA) teknopolymeeria, Elecolors-väreissä, kiiltävä pinta, press-fit-asennus.
| Koodi | Kuvaus | d2 | h | h2 | h4 | Kahvalle | |
| 15251 | DS-ETH.35-16 | 4 | 16 | 101.5 | 12.5 | ETH.35 | 24 |
| 15253 | DS-ETH.35-32 | 4 | 32.5 | 118 | 15 | ETH.35 | 45 |