ITSESTÄÄN PUHDISTUVAT OSAT BAKTEERIEN JA SIENIEN TORJUMISEKSI
Teknopolymeeri ja alumiini
Kahvan varret
Lasikuituvahvisteinen polyamidipohjainen (PA) teknopolymeeri, mattapinta.
Putki
Anodisoitu alumiini, luonnonvärinen, hiekkapuhallettu mattapinta.
Painike
Alumiini, väri sininen, samantapainen kuin RAL5002.
Vakioversiot
Nikkelöidyt teräsholkit, kierteitetty pohjareikä.
- RH-FG18-P3-A: yksi paineilmaventtiili, normaalisti avoin (V-A), joka sulkeutuu painamalla painiketta.
- RH-FG18-P3-B: yksi paineilmaventtiili, normaalisti suljettu (V-B), joka avataan painamalla painiketta.
- RH-FG18-P3-AA: kaksi paineilmaventtiiliä, normaalisti avoinna (V-A), jotka sulkeutuvat painamalla vastaavaa painiketta.
- RH-FG18-P3-AB: yksi paineilmaventtiili (1), normaalisti avoin (V-A), joka suljetaan painamalla vastaavaa painiketta, ja yksi paineilmaventtiili (2), normaalisti suljettu (V-B), joka avautuu painamalla vastaavaa painiketta.
- RH-FG18-P3-BA: yksi paineilmaventtiili (1), normaalisti suljettu (V-B), joka avataan painamalla vastaavaa painiketta, ja yksi paineilmaventtiili (2), normaalisti avoin (V-A), joka suljetaan painamalla vastaavaa painiketta.
- RH-FG18-P3-BB: kaksi paineilmaventtiiliä, normaalisti suljettu (V-B), jotka avautuvat painamalla vastaavaa painiketta.
Toiminta
Kahva toimitetaan täydellisenä pikaliittimineen suoraa kytkentää varten Ø 4 mm putkeen.
Kahvan avulla voidaan yksitoimista pneumaattista toimilaitetta (3/2 venttiili) ohjata suoraan yhdellä tai kahdella itsenäisellä ohjaimella.
Kahvan tehtävä on purkaa painetta painekammiosta.
| Tekniset ominaisuudet | |
|---|---|
| Toiminta | Suodatettu ilma |
| Käyttöpaine | |
| Käyttölämpötila | |
| Kuormituskapasiteetti | |
| Vaikutusvoima | |
| Ilman kulkuaukon nimellinen läpimitta | |
Muut standarditoteutukset
RH-VM-02: yksinkertainen lisäkahva ilman painiketta ja venttiiliä RHVM-02.30.140.S11.