EBP.FLX Joustavat siltakahvat

Teknopolymeeri elastomeerilla

 
 

Valitse kohde

loading

Tekniset tiedot

Scroll horizontally
Pääasialliset eritelmät

Materiaali

Polypropeenipohjainen (PP) teknopolymeeri elastomeerilla (TPE), väri harmaanmusta, mattapinta.

Ruuvikannet

  • ECA.B: lasikuituvahvisteinen polyamidipohjainen (PA) teknopolymeeri, Elecolors-väreissä, mattapinta, press-fit-asennus (kuva 1). Toimitettu, irrotettavissa ruuvinvääntimellä.

Saatavissa myös erikseen myytävinä lisävarusteina (ks. taulukko ECA.).

Standarditoteutus

Messinkikohokkeet läpivientirei’illä lieriökantaruuveille kuusiokololla.

Yleiset tiedot

Ominaisuudet ja käyttökohteet

EBP.FLX joustava kahva (elastomeeri) voidaan asentaa kaarevalle pinnalle läpimitoilla 300–800 mm. Yli 800 mm läpimitoissa voi käyttää EBP. standardikahvaa.

EBP.FLX - Joustavat siltakahvat 

Tekniset tiedot

Vetolujuus: Taulukossa raportoidut F1 ja F2-arvot edustavat enimmäisraja-arvoa, jolla EBP.FLX kahva voi muotoutua elastisesti. Tässä tapauksessa ei sovelleta iskulujuutta tuotteen merkittävien elastisten ominaisuuksien johdosta.

EBP.FLX - Joustavat siltakahvat 
Lisävarusteet

Ruuvikannet

  • ECA.B: lasikuituvahvisteinen polyamidipohjainen (PA) teknopolymeerinen ruuvin suojus, Elecolors-väreissä, mattapinta, press-fit-asennus (ks. taulukko).
Elesa
Mallien kaikki oikeudet pidätetään lakien mukaisesti. Mainitse aina lähde, kun toisinnat piirustuksiamme ja valokuviamme.

KYSY ASIANTUNTIJALTA

Sivusto on reCAPTCHA Enterprisen suojaama ja siihen sovelletaan Googlen tietosuojakäytäntöä ja palveluehtoja.