ITSESTÄÄN PUHDISTUVAT OSAT BAKTEERIEN JA SIENIEN TORJUMISEKSI
AVG Laippakiinnikkeet
(kaksoistoimintainen), kumi ja alumiini
Laipparunko
Alumiini maalattu nitroselluloosaemalilla, väri sininen RAL 5010.
Kierreholkki
Mustaksi pinnoitettu teräs.
Tärinänvaimennusrunko
NBR-kumi.
Kovuus 30, 50, 60 Shore A ±5.
Ominaisuudet ja käyttökohteet
Niitä käytetään yleensä voimakkaan tärinän eristämiseen, kun tarvitaan aksiaalista pitovoimaa ja puristuslujuutta.
Tärinä voi aiheuttaa:
- koneen ja/tai sen viereisten koneiden toimintavika ja käyttöiän lyhentyminen;
- terveydelle vahingollinen;
- melu.
Ne sopivat erityisesti käytettäviksi työstökoneiden, muovimateriaalien muovauspuristimien, erityiskoneiden ja iskunvaimennuslaitteiden kanssa.
Ks. Suuritehoiset tärinänvaimentimet - Ominaisuudet ja valintakriteerit.