ITSESTÄÄN PUHDISTUVAT OSAT BAKTEERIEN JA SIENIEN TORJUMISEKSI
AVM Jousivaimentimet
Kumi ja teräs
Runko ja liukuestepinnoite
NBR-kumi.
Kovuus 60 Shore A ±5.
Jousi ja levy
Sinkitty teräs.
Jousikannet
Alumiini.
Ominaisuudet ja käyttökohteet
AVM jousikiinnikkeissä on runko ja liukuestepinnoite, kiinnitetty alempaan osaan sinkityllä ruuvilla, ja jousi, johon on kiinnitetty kaksi kantta niiden päissä olevilla läpivientirei’illä.
Niitä käytetään yleensä tärinän eristykseen puristuksessa.
Tärinä voi aiheuttaa:
- koneen ja/tai sen viereisten koneiden toimintavika ja käyttöiän lyhentyminen;
- terveydelle vahingollinen;
- melu.
Ne sopivat erityisesti käytettäviksi LVI-laitteiden, kompressorien, jäähdytyslaitteiden, sentrifugien, murskaimien, täryseulojen ja generaattoreiden kanssa.
Ks. Suuritehoiset tärinänvaimentimet - Ominaisuudet ja valintakriteerit.
Erityistoteutukset pyynnöstä
- Tärinänvaimentimet yhdellä jousella, tapit tai kierteitetyt reiät aluslevyllä.
- Tärinänvaimentimet jousella, kaksi levyä.
- Tärinänvaimentimet jousella, yksi tai kaksi levyä ja tapit kuljetusta varten.