VVA-18 Litteät imukupit varrella

Läpimitta 18 mm, tuella tai ilman, kumi

Valitse kohde

loading

Tekniset tiedot

Scroll horizontally
Pääasialliset eritelmät

Materiaali

Imukuppi öljynkestävää kumia (NBR), luonnonkumia (NR), keltaista luonnonkumia (NG) tai silikonikumia (VMQ).

Nikkelöity messinkituki.

Vakioversiot

  • VVA-18-A: öljynkestävä kumi, ilman tukea.
  • VVA-18-N: luonnonkumi, ilman tukea.
  • VVA-18-NG: keltainen luonnonkumi, ilman tukea.
  • VVA-18-S: silikonikumi, ilman tukea.
  • VVA-18-T-A: öljynkestävä kumi, tuella.
  • VVA-18-T-N: luonnonkumi, tuella.
  • VVA-18-T-NG: keltainen luonnonkumi, tuella.
  • VVA-18-T-S: silikonikumi, tuella.
Yleiset tiedot

Käyttösovelluksia

Niitä käytetään laajalti paperinjalostusalalla, erityisesti paperiarkkien ja etikettien käsittelyssä.

Ks. Imukuppien tekniset tiedot .

Elesa
Mallien kaikki oikeudet pidätetään lakien mukaisesti. Mainitse aina lähde, kun toisinnat piirustuksiamme ja valokuviamme.

KYSY ASIANTUNTIJALTA

Sivusto on reCAPTCHA Enterprisen suojaama ja siihen sovelletaan Googlen tietosuojakäytäntöä ja palveluehtoja.