BAS2 Kuljettimen kaksisakarainen tukijalka

Teknopolymeeri

 
 

Valitse kohde

loading

Tekniset tiedot

Scroll horizontally
Pääasialliset eritelmät

Materiaali

Lasikuituvahvisteinen polyamidipohjainen (PA) teknopolymeeri, väri musta, mattapinta.

Vakioversiot

  • BAS2-A: sinkityt M10 teräsruuvit, mutterit ja aluslevyt.
  • BAS2-SST: AISI 304 ruostumattomat M10 teräsruuvit, mutterit ja aluslevyt.

Asennus tasauselementeille

Kaksijalkaiset tukialustat toimitetaan messinkikohokkeilla, kierteitetyllä läpivientireiällä tasauselementtisarjan kannan asentamista varten LS.A, LV.A, LV.F.

Yleiset tiedot

Ominaisuudet

Pyöreät, modernit ja esteettiset muodot takaavat parhaan puhdistettavuuden siinä tapauksessa, että yläpuolelta putoaa nesteitä tai pölyä.

Ruuvin asennuksen maksimi kiristysmomentti 35 Nm.

Elesa
Mallien kaikki oikeudet pidätetään lakien mukaisesti. Mainitse aina lähde, kun toisinnat piirustuksiamme ja valokuviamme.

KYSY ASIANTUNTIJALTA

Sivusto on reCAPTCHA Enterprisen suojaama ja siihen sovelletaan Googlen tietosuojakäytäntöä ja palveluehtoja.