ITSESTÄÄN PUHDISTUVAT OSAT BAKTEERIEN JA SIENIEN TORJUMISEKSI
GN 274.1 Nivelletty putkikiinnike
lineaariaktuaattorille, alumiinia
Materiaali
Alumiini, epoksihartsipinnoite, RAL 9005 väri musta, mattapinta.
AISI 304 ruostumaton teräsruuvi ja mutteri.
Vakioversiot
- GN 274.1-OZ: ilman keskitysrengasta.
- GN 274.1-MZ: kohokuvioidulla keskitysrenkaalla.
- GN 274.1-AV: kohohammastuksella.
- GN 274.1-IV: uppohammastuksella.
Reikä d1:
- B: ilman liukuholkkia.
- G: polyamidipohjaisella (PA) tai polytetrafluorietyleenipohjaisella (PTFE) teknopolymeerisella liukuholkilla.
Ominaisuudet ja käyttökohteet
GN 274.1 puristusliittimet voi tavallisesti yhdistää lineaarisiin toimilaitteisiin.
Kun ohjainreikä d1 kiinnitetään, toimilaitteen kohdistamista voi säätää ja liukusäätimen voi lukita lopullisen asennon asettamisen jälkeen.
Lukitusruuvin d3 voi korvata kiinnitinsarjalla GN 911.