ITSESTÄÄN PUHDISTUVAT OSAT BAKTEERIEN JA SIENIEN TORJUMISEKSI
TCC-CR Kaksisuuntainen putkikiinnike
Teknopolymeeri
Lukitsin
Lasikuituvahvisteinen polyamidipohjainen (PA) teknopolymeeri, väri musta RAL 9005 (C9) tai harmaa RAL 7040 (C33), UV-säteitä kestävä, mattapinta.
Ruuvit ja mutterit (toimitettu)
Lieriökantaruuvi kuusiokololla, AISI 304 ruostumaton teräs, kiinnijäämisen estävällä käsittelyllä.
Itselukittuvat mutterit ruostumatonta terästä AISI 304.
Ominaisuudet
Lukitsimet putkille, joiden läpimitta on 18 ± 0,2 ja 30 ± 0,2 mm.
Pienemmillä putkien läpimitoilla voi käyttää reiän kavennusholkkia TCC-A (tilataan erikseen).
Vaarnaruuvit s voi korvata sarjalla TCC-KS.
Tekniset tiedot
Taulukossa esitetyt kestävyysarvot on saatu mittaamalla laboratoriotesteissä vallitsevassa lämpötilassa ja ruuvien ollessa kiristettyinä suositellulla vääntömomentilla C#.