GN 131.1 Kaksisuuntainen putkikiinnike

lineaariaktuaattorille, alumiinia

 
 

Valitse kohde

loading

Tekniset tiedot

Scroll horizontally
Pääasialliset eritelmät

Materiaali

Alumiini, epoksihartsipinnoite, RAL 9005 väri musta, mattapinta.

AISI 304 ruostumattomat teräsruuvit ja -mutterit.

Vakioversiot

  • GN 131.1-B-B: ilman liukuholkkia.
  • GN 131.1-G-B: polyamidipohjaisella (PA) tai polytetrafluorietyleenipohjaisella (PTFE) teknopolymeerisella liukuholkilla (d1).
Yleiset tiedot

Ominaisuudet ja käyttökohteet

GN 131.1 puristusliittimet voi tavallisesti yhdistää lineaarisiin toimilaitteisiin.

Kun ohjainreikä d1 kiinnitetään, toimilaitteen kohdistamista voi säätää ja liukusäätimen voi lukita lopullisen asennon asettamisen jälkeen.

Lukitusruuvit d3 voi korvata kiinnitinsarjoilla GN 911.

GN 131.1 - Kaksisuuntainen putkikiinnike 
Elesa
Mallien kaikki oikeudet pidätetään lakien mukaisesti. Mainitse aina lähde, kun toisinnat piirustuksiamme ja valokuviamme.
Ganter

KYSY ASIANTUNTIJALTA

Sivusto on reCAPTCHA Enterprisen suojaama ja siihen sovelletaan Googlen tietosuojakäytäntöä ja palveluehtoja.