ITSESTÄÄN PUHDISTUVAT OSAT BAKTEERIEN JA SIENIEN TORJUMISEKSI
FC-MPI Magneettinen anturi
Magneettiselle mittausjärjestelmälle MPI-R10
Anturi
Sinkkivaluseos nikkelöity runko
Kaapeli
Suojattu kaapeli mustalla PVC-kuorella Ø 3,5 mm, taittosäde liikkeessä ≥ 34 mm.
Liitin (IP 67-suojaus)
Lasikuituvahvisteinen polyamidipohjainen (PA) teknopolymeeri, väri musta, mattapinta.
NBR-kuminen O-rengas.
Ominaisuudet ja käyttökohteet
Napsautusasennus, joka helpottaa sisäänvientiä ja takaa kunnollisen liitännän myös tärinän tai tahattomien repeytymien tapauksessa.
Erityistoteutukset pyynnöstä
Magneettinen anturi eripituisilla kaapeleilla (maks. 5 m).
Asennusohjeet
- Työnnä liitin asianmukaiseen kohtaan magneettisessa mittausjärjestelmässä MPI-R10 ja työnnä sitä, kunnes se napsahtaa (kuva 1).
- Kiinnitä magneettianturi M3 ruuveilla (eivät sisälly toimitukseen). Anturin ja magneettisen nauhan välinen etäisyys siirtymän oikean lukeman varmistamiseksi: maks. 1 mm.
Purkamisohjeet
Liitin voidaan poistaa yksinkertaisesti sormin vetämällä pitäen kiinni asianmukaisista urista. Käytä tarpeen vaatiessa urapäistä ruuvinväännintä kotelon vipuamiseksi sisään, kuten kuvassa 2.