ITSESTÄÄN PUHDISTUVAT OSAT BAKTEERIEN JA SIENIEN TORJUMISEKSI
RML Sylinterimäiset kiinnitysmagneetit
Vakioversiot
- RML-AN-1: (AlNiCo) alumiini-nikkeli-kobolttimagneetti, lämpötilankestävyys enintään 450 ºC. Sinkitty teräskotelo, toleranssi D = +0,2/-0,2.
- RML-AN-2: (AlNiCo) alumiini-nikkeli-kobolttimagneetti, lämpötilankestävyys enintään 450 ºC. Luonnollinen teräskotelo, toleranssi D = h6.
- RML-ND-1: (NdFeB) neodyymi-rauta-boorimagneetti, lämpötilankestävyys enintään 80 °C. Sinkitty teräskotelo, toleranssi D = +0,2/-0,2.
- RML-ND-2: (NdFeB) neodyymi-rauta-boorimagneetti, lämpötilankestävyys enintään 80 °C. Luonnollinen teräskotelo, toleranssi D = h6.
Ominaisuudet ja käyttökohteet
RML lieriönmuotoiset kiinnitysmagneetit ovat suojattuja magneettijärjestelmiä, joilla on korkea suorituskyky ja vähäiset kokonaismitat.