RMC Matalat kiinnitysmagneetit

kierteitetyllä reiän sisäkkeellä, koukun tai silmukan muotoinen

Valitse kohde

loading

Tekniset tiedot

Scroll horizontally
Pääasialliset eritelmät

Materiaali

Sinkitty teräs- (RMC) tai ruostumaton teräskotelo (RMC-SST) ja kierresisäke, koukunmuotoinen tai silmukan muotoinen.

Vakioversiot

  • RMC-HF: kovaferriittimagneetti, lämpötilankestävyys enintään 200°C.
  • RMC-HF-SST: kovaferriittimagneetti, lämpötilankestävyys enintään 220 °C.
  • RMC-HF-A: kovaferriittimagneetti, lämpötilankestävyys enintään 200 °C, koukunmuotoinen sisäke.
  • RMC-HF-B: kovaferriittimagneetti, lämpötilankestävyys enintään 200 °C, silmukanmuotoinen sisäke.
  • RMC-SC: (SmCo) Samarium Koboltti, käyttölämpötilat 200°C.
  • RMC-ND: (NdFeB) neodyymi-rauta-boorimagneetti, lämpötilankestävyys enintään 80 °C.

Kiinnitysmagneettien tekniset tiedot.

Yleiset tiedot

Ominaisuudet ja käyttökohteet

RMC litteät kiinnitysmagneetit ovat suojattuja magneettijärjestelmiä, joilla on korkea suorituskyky ja vähäiset kokonaismitat.

Johtuen ruostumattoman teräksen alhaisemmasta magneettisesta johtavuudesta, RMC-HF-SST -toteutuksen tartuntavoima on vähäisempi kuin sinkitystä teräksestä valmistettujen RMC-toteutuksien.

Elesa
Mallien kaikki oikeudet pidätetään lakien mukaisesti. Mainitse aina lähde, kun toisinnat piirustuksiamme ja valokuviamme.

KYSY ASIANTUNTIJALTA

Sivusto on reCAPTCHA Enterprisen suojaama ja siihen sovelletaan Googlen tietosuojakäytäntöä ja palveluehtoja.