RMPR Magneetit profiilijärjestelmille

Neodyymi

 
 

Valitse kohde

loading

Tekniset tiedot

Scroll horizontally
Pääasialliset eritelmät

Materiaali

Polyamidipohjainen (PA) teknopolymeerikotelo, väri musta, mattapinta.

Ruuvi ja painelevy

Sinkitty teräs.

Standarditoteutus

(NdFeB) neodyymi-rauta-boorimagneetti, lämpötilankestävyys enintään 80 °C, nikkelöity pinta.

Kiinnitysmagneettien tekniset tiedot.

Yleiset tiedot

Ominaisuudet ja käyttökohteet

RMPR kiinnitysmagneetit mahdollistavat ovien, suojusten tai työkalujen helpon kiinnittämisen alumiiniprofiileihin.

Elastiset sivuelementit mahdollistavat kiinnitysmagneetin asettamisen mihin tahansa kohtaan profiilin urassa. Kiristä paineruuvia kevyesti kiinnityksen toteuttamiseksi ja luistamisen estämiseksi.

RMPR - Magneetit profiilijärjestelmille 
Elesa
Mallien kaikki oikeudet pidätetään lakien mukaisesti. Mainitse aina lähde, kun toisinnat piirustuksiamme ja valokuviamme.

KYSY ASIANTUNTIJALTA

Sivusto on reCAPTCHA Enterprisen suojaama ja siihen sovelletaan Googlen tietosuojakäytäntöä ja palveluehtoja.