RMA-US Koteloimattomat matalat kiinnitysmagneetit

 
 

Valitse kohde

loading

Tekniset tiedot

Scroll horizontally
Pääasialliset eritelmät

Vakioversiot

  • RMA-US-SC: (SmCo) Samarium Koboltti, käyttölämpötilat 350°C.
  • RMA-US-ND: (NdFeB) neodyymi-rauta-boorimagneetti, lämpötilankestävyys enintään 80 °C, nikkelöity pinta.
  • RMA-US-HF: kovaferriittimagneetti, lämpötilankestävyys enintään 250°C.

Kiinnitysmagneettien tekniset tiedot.

Yleiset tiedot

Ominaisuudet ja käyttökohteet

RMA-US kiinnitysmagneetit ovat suojaamattomia pyöreitä magneetteja.

Ne kiinnitetään useimmiten liimaamalla.

Kun RMA-US suojaamattomia magneetteja käytetään ilman ilmaväliä, niillä on alhaisempi tartuntavoima kuin magneettijärjestelmillä. RMA 758), jossa magneettinen suojaus nostaa erittäin paljon pintaan kohdistuvan tartuntavoiman intensiteettiä.

Elesa
Mallien kaikki oikeudet pidätetään lakien mukaisesti. Mainitse aina lähde, kun toisinnat piirustuksiamme ja valokuviamme.

KYSY ASIANTUNTIJALTA

Sivusto on reCAPTCHA Enterprisen suojaama ja siihen sovelletaan Googlen tietosuojakäytäntöä ja palveluehtoja.