ITSESTÄÄN PUHDISTUVAT OSAT BAKTEERIEN JA SIENIEN TORJUMISEKSI
PR-CH Uppovedin lukolla
""Snap in"" -asennettava, teknopolymeeri
Kahva ja staattori
Lasikuituvahvisteinen polyamidipohjainen (PA) teknopolymeeri, väri mustanharmaa, mattapinta.
Kaksi avainta
Nikkelöity messinki tai polyamidipohjainen (PA) teknopolymeeri.
Vakioversiot
Tekniset tiedot
Taulukossa raportoidut nosto- (F1) ja ulosvetovastuksen (F2) arvot ovat tulos laboratoriossa suoritetuista testeistä, jotka tehtiin metallilevypaneeliin asennetuilla kahvoilla, levyn paksuus = 1,5 mm.
Asennusohjeet
- Poraa kahvan kotelo mallineen mittojen mukaan.
- Poista kaikki porauspurseet ennen kahvan asettamista.
- Aseta kahvan ylempi osa koteloon (kuva 1).
- Paina alempaa osaa, kunnes kahva on napsahtanut täysin paikalleen (kuva 2).