ITSESTÄÄN PUHDISTUVAT OSAT BAKTEERIEN JA SIENIEN TORJUMISEKSI
CSMH Kompressiosalpalukko painovivulla
Teknopolymeerikansi, runko ja T-kahva sinkkivalua
Kahva
Valettu sinkkiseos, reikä riippulukkoa varten, koukun enimmäisläpimitta 9 mm.
Alusta
Lasikuituvahvisteinen polyamidipohjainen (PA) teknopolymeeri, väri musta, mattapinta.
Kara ja suojakansi
Valettu sinkkiseos.
Lukitusvipu
Lieriömäinen elementti valmistettu valetusta sinkkiseoksesta, säädettävä asento kuusiokoloisella vaarnaruuvilla, lasikuituvahvistettu polyamidipohjainen (PA) teknopolymeeripinnoite, väri musta.
Tiivisterengas
Silikoninauha kahvan alustassa.
Lukko
Pölysuojuksella, joka on valmistettu asetaalihartsipohjaisesta (POM) teknopolymeerista, väri punainen.
Kaksi nikkelöityä messinkiavainta, irrotettavissa kahdessa asennossa 90°:ssa.
IP-suojaus
IP 65 suojausluokka, ks. EN 60529 taulukko.
Vakioversiot
Asennetaan 4 sinkityllä teräsruuvilla, valettu yhdessä alustaan, ja 4 sinkityllä teräsmutterilla kierrelukituksella, sisältyvät toimitukseen.
- CSMH: lukko 400 erilaisella yhdistelmällä.
- CSMH-U: lukko yhdellä yhdistelmällä (kaikissa lukoissa on avain samalla yhdistelmällä).
Kahvan värin indeksi:
- BK: musta pinnoite.
- GR: harmaa pinnoite.
Ominaisuudet ja käyttökohteet
Sulje ovi ja siirrä vipu suljettuun asentoon kääntämällä kahvaa 90°. Kahvan kääntäminen sen istukassa siirtää karaa aksiaalisesti vivulla heilurioven suuntaan, kunnes se saavuttaa lukitusasennon.
Lukko lukitsee kahvan taitettuun asentoon.
CSMH puristuskahvalla varustetut salvat takaavat kiinnitysalueen 13–75 mm.
Erityistoteutus pyynnöstä
Toteutukset, joissa karan pituus on 45 mm salvoille välillä 13–43 mm.