ITSESTÄÄN PUHDISTUVAT OSAT BAKTEERIEN JA SIENIEN TORJUMISEKSI
CM. Kalustelukko painotoiminnolla
Kiilatyyppisellä nupilla, sinkkivalua

Materiaali
Roottori, staattori ja nuppi nikkelöityä sinkkiseosta.
Mutteri
M19x1 messinkiä.
Jousialuslevy
Sinkitty teräs.
Sulkuvipu
Sinkitty teräs, paksuus 2,5 mm.
Ruuvi
M5x8 sinkitty teräs.
Sisäinen jousi
Ruostumaton teräs.
Rotaatio
90°.

Ominaisuudet ja käyttökohteet
CM puristussalvat sopivat erityisesti käytettäviksi voimakkaalle tärinälle altistuvissa kaapeissa tai ovissa.
Vivun kääntäminen on mahdollista vain nupin puristuksella.
Erityistoteutukset ja lisävarusteet
- Sulkuvivut muissa mitoissa.
- Messinkinen kierteitetty laajennus vivun pitkäaikaiseen kohdistamiseen (koodi 421137 C.PQ M5/58).