ITSESTÄÄN PUHDISTUVAT OSAT BAKTEERIEN JA SIENIEN TORJUMISEKSI
CQT.FM-CR Kalustelukko kielellä
avaimella, pika-asennettava, teknopolymeeriä
Materiaali
Lasikuituvahvisteinen polyamidipohjainen (PA) teknopolymeeri, kromattu, kiiltävä pinta. Vipu ei kromattu.
Tiivisterengas
Silikonia käytetään suoraan staattorin pään takaosaan.
Aluslevy elastisilla kiinnityssiivillä ja kierteittävillä ruuveilla
Ruostumaton teräs.
Avain
Polyamidipohjainen (PA) teknopolymeeri.
Rotaatio
90°.
IP-suojaus
IP 65 suojausluokka, noudattaa vaatimuksia EN 60529
Vakioversiot
- CQT/A: merkki kaksisiipiselle avaimelle.
- CQT/T: merkki kolmioavaimelle.
Maksimi jatkuva käyttölämpötila
80°C.
Purkutyökalu (täytyy tilata erikseen)
Koodi 421550 ATTREZZO CQT.FM. AISI 304 ruostumaton teräs.
Ominaisuudet
Pika-asennus teräslevyllä, paksuus vaihtelee välillä 1–2 mm, salvat.
Tekniset tiedot
Salvan CQT.FM-CR hienostuneen ulkomuodon ansiosta se sopii käyttäväksi erityisesti tilanteissa, joissa tarvitaan useita puhdistussyklejä hygieniasyistä, sekä joissa käytetään vesisuihketta tai höyryä.
Kromattu pinta kestää kulumista, naarmuja ja iskuja.
Vallitsevassa lämpötilassa (23 °C) suoritetut laboratoriotestit osoittavat salvan pinnan kestävyyden seuraaville: pesuaineet, asetoni, etyylialkoholi, muurahaishappo, kloorivesi.
Erityistoteutukset pyynnöstä
- Sulkuvivut sinkittyä terästä.
- Salvat ja avaimet toimitetaan erikseen.
Asennusohjeet
Salpa työnnetään oven asennusreikään vivun puolelta (ks. kuva), kunnes elastisen aluslevyn siivet napsahtavat sisään varmistaen täydellisen kiinnityksen.
Salvat toimitetaan vipu asennettuna asentamisen helpottamiseksi.
Tarpeen vaatiessa salpa voidaan purkaa oven sisältä purkamistyökalulla (tilattava erikseen).