ITSESTÄÄN PUHDISTUVAT OSAT BAKTEERIEN JA SIENIEN TORJUMISEKSI
PPC. Pneumaattinen lukitsin
Teräs
Materiaali
Hitsattava sinkitty teräs.
Runko
Musta pinnoitettu pallomainen valurauta.
Kuusiokoloruuvit upotuksella sylinterin tukea varten
Mustaoksidoitu teräs.
Sylinterin tukiholkit
Karkaistu teräs.
Pyörivät tapit ja lukitusrenkaat
Hiottu ja karkaistu teräs.
Suurin käyttöpaine
6 bar.
Enimmäiskäyttölämpötila
80°C
Ominaisuudet ja käyttökohteet
Kaikki nivelletyt liitokset voidellaan erikoisrasvalla.
PPC. pneumaattiset lukitsimet on suunniteltu helppoa purkamista varten. Kääntyvät tapit on kiinnitetty lukitusrenkaalla, jonka avulla lukitusvipu voidaan purkaa ja vaihtaa määrätyn käyttösovelluksen vaatimusten mukaisesti.
Magneettinen sylinteri, varustettu rajakytkimillä tyyppiä PSWX (täytyy tilata erikseen) antaa käyttö- ja/tai ohjausimpulssit aktivoituna.
Voitelusuodatinasennuksen käyttäminen on tarpeellista, jotta sylinteri toimii kunnolla pitkään, ja virtauksen säädinten käyttö on suositeltavaa mekaanisten komponenttien pitkän käyttöiän varmistamiseksi.