GN 509.10 Kuularullat

Ruostumaton teräs, kauluksella, kitkalaakerilla

 
 

Valitse kohde

loading

Tekniset tiedot

Scroll horizontally
Pääasialliset eritelmät

Runko

AISI 303 ruostumaton teräs     NI

Kuula

Ruostumaton teräs AISI 420C, karkaistu

Kitkalaakeri

Teknopolymeeri

Enimmäiskäyttölämpötila

–50 °C – +90 °C

Tiedot

Tiedot

Kuularullia GN 509.10 käytetään rakennusmekanismeissa ja laitteissa. Kuulan kitkalaakeri takaa vähäisen kitkan työkappaleen siirtyessä ja kääntyessä mihin tahansa suuntaan.

Kohdistusreiälle d2 suositellaan toleranssia H7.

Elesa
Mallien kaikki oikeudet pidätetään lakien mukaisesti. Mainitse aina lähde, kun toisinnat piirustuksiamme ja valokuviamme.
Ganter

KYSY ASIANTUNTIJALTA

Sivusto on reCAPTCHA Enterprisen suojaama ja siihen sovelletaan Googlen tietosuojakäytäntöä ja palveluehtoja.