EKK-SST-MD Pyälletyt nupit

Metallinilmaisimella havaittava teknopolymeeri

 
 

Valitse kohde

loading

Tekniset tiedot

Scroll horizontally
Pääasialliset eritelmät

Materiaali

Lasikuituvahvisteinen polyamidipohjainen (PA) teknopolymeeri, RAL 5001, väri sininen, mattapinta.

Valmistettu FDA-vaatimukset täyttävästä raaka-aineesta (FDA CFR.21 ja EU 10/2011).

Erityisteknopolymeeri sisältää lisäaineita, jotka havaitaan metallinilmaisimilla.

Standarditoteutus

AISI 303 ruostumaton teräskohoke, kierteitetty pohjareikä.

Yleiset tiedot

Ominaisuudet ja käyttökohteet

Sininen väri RAL 5001 on helposti nähtävissä elintarvikkeen mahdollisen kontaminaation tapauksissa. Lisäksi materiaalin lisäaineet voidaan havaita metallinpaljastimilla hiukkaskuutiokoon ollessa 5 mm sivua kohden.

Havaitsemisen parantamiseksi metallinilmaisimen kalibroinnissa tulee huomioida ruoan/aineen tyyppi kontaminaatioriskin suhteen riippuen sen sisältämästä kosteudesta.

Sopii erityisesti elintarvike- ja lääketeollisuuden käyttösovelluksiin.

Elesa
Mallien kaikki oikeudet pidätetään lakien mukaisesti. Mainitse aina lähde, kun toisinnat piirustuksiamme ja valokuviamme.

KYSY ASIANTUNTIJALTA

Sivusto on reCAPTCHA Enterprisen suojaama ja siihen sovelletaan Googlen tietosuojakäytäntöä ja palveluehtoja.