ITSESTÄÄN PUHDISTUVAT OSAT BAKTEERIEN JA SIENIEN TORJUMISEKSI
EGH.SOFT Lieriökahva
""Soft-touch"" teknopolymeeri

Materiaali
Erittäin palautumiskykyinen polypropeenipohjainen (PP) teknopolymeeri, pinnoitettu soft-touch-termoplastisella elastomeerilla (TPE), kemiallisesti sidottu, kovuus 70 Shore A, väri musta, mattapinta.
Raaka-aineiden pinnoite sopii käytettäväksi kosketuksissa elintarvikkeiden kanssa (FDA CFR.21 ja EU 10/2011).
Standarditoteutus
Sileä pohjareikä.
Elastinen kytkentä press-fit-asennuksena h9 toleranssilla vedettyihin standarditankoihin, ei kärsi tärinästä ja estää kädensijaa luistamasta irti (ks. Tekniset tiedot).
Ominaisuudet ja käyttökohteet
Pinnoitus soft touch -elastomeeria, parantaa otetta, myös silloin, kun kahvassa on öljyä, rasvaa tai kädestä erittyvää hikeä. Tämän johdosta se sopii kuntoilulaitteille, työkaluille ja puutarhanhoito- ja tavaroiden kuljetuskoneille, tarkkuusinstrumenteille ja esteisten apuvälineille.
Asennusohjeet
Sijoita kahva kevyesti viistettyyn akselin päähän ja työnnä mahdollisimman pitkälle käsin tai pienellä puristimella. Kahvan voi vaihtoehtoisesti myös naputtaa paikalleen muovi- tai puuvasaralla, kunnes on tiukasti paikallaan. Tässä tapauksessa suosittelemme ehdottomasti liinan tai muun sopivan pehmeän materiaalin käyttöä tuotteen päällä pintavaurioiden välttämiseksi.