ITSESTÄÄN PUHDISTUVAT OSAT BAKTEERIEN JA SIENIEN TORJUMISEKSI
EBK-H SOFT Kiinteä nuppi
Linssillä, ""Soft-touch""-teknopolymeeri
Materiaali
Erittäin palautumiskykyinen polypropeenipohjainen (PP) teknopolymeeri, pinnoitettu soft-touch-termoplastisella elastomeerilla (TPE), kemiallisesti sidottu, kovuus 70 Shore A, väri musta, mattapinta.
Raaka-aineiden pinnoite sopii käytettäväksi kosketuksissa elintarvikkeiden kanssa (FDA CFR.21 ja EU 10/2011).
Suurentava peitekansi
Läpinäkyvä polyamidipohjainen (PA-T) teknopolymeeri. Kestää liuottimia, öljyjä, rasvoja, bensiiniä ja muita kemiallisia aineita (vältä kosketusta alkoholiin). Press-fit-asennus. Parantaa etikettien näkyvyyttä.
Standarditoteutus
Messinkikohoke, kierteitetty reikä.
Mahdolliset lisävarusteet
Itsekiinnittyvät etiketit MA. standardimerkeillä ja symboleilla, jotka tulee tilata erikseen.
Etiketin asennusohjeet
Kiinnitä itsekiinnittyvä etiketti (painettu tartuntapuolelta) suurentavan peitekannen sisäpintaan painamalla keskustasta ulkoreunoille päin ilmakuplien välttämiseksi. Asenna suurentava peitekansi kahvan pinnan syvennykseen naputtamalla sitä varovaisesti puu- tai muovivasaralla, kunnes se on tiukasti paikallaan. Näin etikettiä suojaa vesitiivis suurentava peitekansi.