GN 113.6 Pikalukitustapit

Ruostumaton teräs

 
 

Valitse kohde

loading

Tekniset tiedot

Scroll horizontally
Pääasialliset eritelmät

Tappi ja painike

AISI 630 ruostumaton teräs.

Kuulat

AISI 420C ruostumaton teräs.

Jousi

Ruostumaton teräs.

Nuppi

Lasikuituvahvisteinen polyamidipohjainen (PA) teknopolymeeri, väri musta ja punainen, reiät turvarengasta varten.

Käyttölämpötila

Välillä –30°C – +80°C.

Yleiset tiedot

Ominaisuudet ja käyttökohteet

GN 113.6 lukitustappeja käytetään yleensä koneistettavien osien nopeaan kiinnittämiseen tai liittämiseen, erityisesti elementeillä, joita tulee irrottaa ja asettaa uudelleen jatkuvasti.

GN 113.6 - Pikalukitustapit 
Lisävarusteet

Mahdolliset lisävarusteet pyynnöstä

Kuulalukitustappien käytön optimointiin on suunniteltu seuraavat:

Toimintatapa

Toimintatapa

Painamalla nappia kuulat vapautuvat ja lukkotappi on vapaa vedettäväksi ulos tai painettavaksi sisään.

Elesa
Mallien kaikki oikeudet pidätetään lakien mukaisesti. Mainitse aina lähde, kun toisinnat piirustuksiamme ja valokuviamme.
Ganter

KYSY ASIANTUNTIJALTA

Sivusto on reCAPTCHA Enterprisen suojaama ja siihen sovelletaan Googlen tietosuojakäytäntöä ja palveluehtoja.