ITSESTÄÄN PUHDISTUVAT OSAT BAKTEERIEN JA SIENIEN TORJUMISEKSI
GN 113.3 Pikalukitustapit
Ruostumaton teräs
Tappi ja painike
Ruostumaton teräs AISI 303.
Kuulat
AISI 420C ruostumaton teräs.
Jousi
AISI 631 ruostumaton teräs.
Lieriömäinen runko tarttumiseen
Muotoiltu turvallisen otteen saamiseksi, ura turvarenkaan ja ketjun asentamiseen.
Turvarengas (irrotettava)
Ruostumaton teräs.
Enimmäiskäyttölämpötila
250°C.
Ominaisuudet ja käyttökohteet
GN 113.3 lukitustappien muoto ja mitat ovat erittäin kompakteja. Ne sopivat käytettäviksi myös hyvin rajallisilla alueilla ja niitä käytetään yleensä koneistettavien osien nopeaan kiinnittämiseen tai liittämiseen, erityisesti elementeillä, joita tulee irrottaa ja asentaa uudelleen jatkuvasti.
Mahdolliset lisävarusteet pyynnöstä
Kuulalukitustappien käytön optimointiin on suunniteltu seuraavat:
- kuulaketjut GN 111;
- kiinnitysvaijerit GN 111.2;
- spiraaliketjut GN 111.4.
Erityistoteutukset pyynnöstä
Muut mitat.
Toimintatapa
Painamalla nappia kuulat vapautuvat ja lukkotappi on vapaa vedettäväksi ulos tai painettavaksi sisään.