ITSESTÄÄN PUHDISTUVAT OSAT BAKTEERIEN JA SIENIEN TORJUMISEKSI
Lepoasennolla tai ilman lepoasentoa aukiasennossa, teräs
Kierrerunko
Mustaoksidoitu teräs.
Tappi
Sorvattu ja nitrattu teräs
Ehdotettu toleranssi tapin sisäänvientireiälle = H7.
Jousi
AISI 301 ruostumaton teräs.
Lukitusmutteri
Mustaoksidoitu teräs.
Vipu
Mustaoksidoitu teräs.
Vivun suojus
Erittäin palautumiskykyinen polyamidipohjainen (PA) teknopolymeeri, väri musta, mattapinta.
Vakioversiot
- GN 721: ilman lepoasentoa.
- GN 721.1: lukitusuralla sisäänvedetyssä asennossa.
Version indeksi:
- RA: tapin sisäänvedetty asento kääntämällä vastapäivään, ilman lukitusmutteria.
- RAK: tapin sisäänvedetty asento kääntämällä vastapäivään, lukitusmutterilla.
- LA: tapin sisäänvedetty asento kääntämällä myötäpäivään, ilman lukitusmutteria.
- LAK: tapin sisäänvedetty asento kääntämällä myötäpäivään, lukitusmutterilla.
- RB: tapin sisäänvedetty asento kääntämällä vastapäivään, ilman lukitusmutteria, vivun suojuksella.
- RBK: tapin sisäänvedetty asento kääntämällä vastapäivään, lukitusmutterilla, vivun suojuksella.
- LB: tapin sisäänvedetty asento kääntämällä myötäpäivään, ilman lukitusmutteria, vivun suojuksella.
- LBK: tapin sisäänvedetty asento kääntämällä myötäpäivään, lukitusmutterilla, vivun suojuksella.
Ominaisuudet ja käyttökohteet
GN 721 ja GN 721.1 vipuindeksitappeja käytetään silloin, kun tappi tulee saada vedettyä sisään nopeasti. Kääntämällä nostovipua 180°, tappi vetäytyy sisään.
GN 721.1 toteutuksessa vipu pysyy tässä asennossa uran avulla.