ITSESTÄÄN PUHDISTUVAT OSAT BAKTEERIEN JA SIENIEN TORJUMISEKSI
HCX-P Tasonilmaisimet suojakotelolla
Sinkkivalua ja läpinäkyvä teknopolymeeri
Runko
Läpinäkyvä polyamidipohjainen (PA-T) teknopolymeeri. Kestää erittäin hyvin iskuja, liuottimia, öljyjä lisäaineilla, alifaattista ja aromaattista hiilivetyä, bensiiniä, teollisuusbensiiniä, fosforiestereitä.
Vältä kosketusta alkoholin tai alkoholia sisältävien pesuaineiden kanssa.
Suojakotelo
Sinkkiseos, hiekkapuhallettu ja käsitelty pinta.
Ruuvit, mutterit ja aluslevyt
Sinkitty teräs.
Tiivisterenkaat
Porrastettu säiliön seinien tiivistämistä varten ja synteettinen NBR-kuminen O-rengas ruuvin kannan alapuolella.
Tiivisterenkaan sovelluspinnan ehdotettu karheus Ra = 3 µm.
Kontrastinäyttö
Valkoinen lakattu alumiini. Kotelo asianmukaisessa ulkoisessa takaurassa takaa parhaan suojan suoralta kosketukselta nesteeseen.
Sen voi ottaa ulos kaltevalta puolelta ennen asentamista pinnankorkeusviivojen tai sanojen lisäämiseksi.
Maksimi jatkuva käyttölämpötila
90 °C (öljyllä).
Ominaisuudet ja suorituskyky
Ultraäänihitsaus täydellisen tiivistyksen takaamiseksi.
Linssi vaikuttaa nesteen pinnan parempaan näkyvyyteen.
Suojakehyksen erityiset aukot mahdollistavat nesteen parhaan näkyvyyden myös sivuasennoista.
Runko absorboi kaikki iskut, ja välittää ne suoraan säiliön seinään.
Tekniset tiedot
Mineraaliöljytyypillä CB68 suoritetuissa laboratoriotesteissä (ISO 3498 mukaisesti) 23 °C:ssa rajoitetulla ajanjaksolla hitsi kesti 18 baaria.
Muiden nesteiden käytön ja erilaisten paine- ja lämpötilaolosuhteiden osalta ota yhteyttä ELESA:n tekniseen osastoon.
Suosittelemme kaikissa tapauksissa tuotteen sopivuuden tarkistamista todellisiin käyttöolosuhteisiin.
Erityistoteutukset pyynnöstä
- Ilmaisimet kahdella punaisella pallonmuotoisella uimurilla.
- Ilmaisimet lieriömäisillä tai porrastetuilla (NBR tai FKM) tiivisterenkailla (O-renkaan sijasta) asennettaviksi karkeapintaisiin tai ei aivan tasaisella pinnalla varustettuihin säiliöihin.
Mahdolliset lisävarusteet
Kun kiinnitystä ei ole mahdollista suorittaa säiliön sisäpuolelta ja seinät eivät ole riittävän paksut, ruuveja voi käyttää yhdessä Pika-asennussarja