HGFT-EX Öljysilmät - ATEX-direktiivi

Teknopolymeeri

 
 

Valitse kohde

loading

Tekniset tiedot

Scroll horizontally
Pääasialliset eritelmät

Materiaali

Polyamidipohjainen (PA) teknopolymeeri, RAL 1021, väri keltainen, kiiltävä pinta.

Ikkuna

Läpinäkyvä polyamidipohjainen (PA-T/AR) teknopolymeeri.

Tiivisterengas

NBR-synteettinen kumi.

Vakioversiot

  • HGFT-EX: matta anodisoidusta alumiinista valmistettu tähdenmuotoinen kontrastinäyttö, jossa punainen keskitason piste.
  • HGFT/SL-EX: ilman kontrastinäyttöä.

ATEX-direktiivin noudattaminen

HGFT-EX öljysilmät täyttävät eurooppalaisen ATEX direktiivin 2014/34/EU olennaiset terveys- ja turvallisuusvaatimukset (räjähdysvaaralliset tilat) ryhmän II laitteille, luokka 2GD.

II 2GD Ex h X: on öljysilmien tunniste, joka on merkitty HCFE-EX-tuotteeseen ATEX-direktiivin mukaisesti.

II: laitteiden/komponenttien ryhmä, jotka sopivat käytettäviksi maanpäällisessä teollisuudessa, kaivoksia lukuun ottamatta.

2: ATEX-luokka vastaa korkeaa suojaustasoa

G: palavien kaasujen tai höyryjen räjähdysvaarallinen tila.

D: polttoaineputkien räjähdysvaarallinen tila.

Ex: laite/komponentti suojattu syttymiseltä räjähdysvaarallisissa tiloissa.

h: suojaustila muille kuin sähköisille laitteille/komponenteille.

X: erityiset käyttöehdot ja rajoitukset (ks. käyttöohjeet).

Vallitseva ja/tai nesteen lämpötila: –20 ÷ +80 °C.

Asiakirjat tämän tuotteen yllä mainittujen eurooppalaisten direktiivien vaatimustenmukaisuudesta sekä tuotteen käyttöohjeet muodostavat erottamattoman osan itse tuotteesta.

Yleiset tiedot

Huomautus

Lisävarusteet

Mahdolliset lisävarusteet

Messinkimutteri GH. kiinnitettäväksi säiliöihin, joiden seinän paksuus on alle 5 mm.

Elesa
Mallien kaikki oikeudet pidätetään lakien mukaisesti. Mainitse aina lähde, kun toisinnat piirustuksiamme ja valokuviamme.

KYSY ASIANTUNTIJALTA

Sivusto on reCAPTCHA Enterprisen suojaama ja siihen sovelletaan Googlen tietosuojakäytäntöä ja palveluehtoja.