SFC. Huohotinkorkki

2-toimisella tiivistekannella teknopolymeeri

 
 

Valitse kohde

loading

Tekniset tiedot

Scroll horizontally
Pääasialliset eritelmät

Materiaali

  • Kansi: polyamidipohjainen (PA) teknopolymeeri, väri musta, puolimatta pinta.
  • Kierteitetty liitin: asetaalipohjainen teknopolymeeri (POM), väri musta, puolimatta pinta.

Tiivisterenkaat

Synteettinen NBR-kuminen O-rengas.

Ilmansuodatin

Tech-foam-polyuretaanivaahtoverkko (polyesteripohja), ilmansuodatus 10 µ.

Maksimi jatkuva käyttölämpötila

80°C.

SFC. - Huohotinkorkki 
Yleiset tiedot

SFC. huohotinkorkin (ELESA-patentti) suojus voidaan kohdistaa kahdella eri tavalla:

  • Huohottimen asento: ilmaa pääsee säiliön sisään ja säiliöstä ulos normaaleissa käyttöolosuhteissa.
  • Sulkuasento: tiivisterengas suojuksen ja kierteitetyn liitinlaipan välillä takaa säiliön sisältämän kaasun tai nesteen täydellisen tiivistämisen.
Muut toteutukset

Erityistoteutukset pyynnöstä

  • Ilmansuodatin tech-foam polyuretaanivaahtoverkkoa (polyesteripohja), ilmansuodatus 40 µ.
  • Suojus RAL 2004, oranssi.
Toimintatapa

Asennusohjeet

Komponentit toimitetaan irrallisina.

  • Ruuvaa kierteitetty liitin kuusiokolon avulla, kiristysmomentti 8 Nm (kuva 1).
  • Työnnä tech-foam -suodatin sen omaan yläkoteloon.
  • Sovita suojus kierteitettyyn liittimeen täsmäyttämällä asianmukaisesti kaksi eri hammasta (yksi suuri ja yksi tiukka) suojuksen sisällä, vastaaviin pyällyksiin kierteitetyn liittimen yläosassa (kuva 2).
  • Huohotusasento saavutetaan kääntämällä suojusta myötäpäivään muutaman asteen: 1-merkitty suojuksen indeksi on linjassa kierteitetyn liittimen indeksin kanssa (kuva 3).
  • Sulkuasento saavutetaan kääntämällä suojusta myötäpäivään CLOSE-nuolen mukaisesti: 0-merkitty suojuksen indeksi on linjassa kierteitetyn liittimen indeksin kanssa (kuva 4).
  • Päästäksesi käsiksi huohottimeen sulkuasennosta suojusta tarvitsee vain kääntää vastapäivään OPEN-nuolen mukaisesti, kunnes kuuluu napsahdus.
  • Suojus voidaan poistaa kierteitetystä liittimestä kääntämällä suojusta vastapäivään OPEN-nuolen mukaisesti. Näin käyttäjä voi puhdistaa kaksi komponenttia tai vaihtaa tai puhdistaa tech-foam-suodattimen (kuva 5).
SFC. - Huohotinkorkki 
Elesa
Mallien kaikki oikeudet pidätetään lakien mukaisesti. Mainitse aina lähde, kun toisinnat piirustuksiamme ja valokuviamme.

KYSY ASIANTUNTIJALTA

Sivusto on reCAPTCHA Enterprisen suojaama ja siihen sovelletaan Googlen tietosuojakäytäntöä ja palveluehtoja.