SFN-RT Huohotinkorkit

Kumiputkiin asennettava, teknopolymeeri

 
 

Valitse kohde

loading

Tekniset tiedot

Scroll horizontally
Pääasialliset eritelmät

Suojus

Polyamidipohjainen (PA) teknopolymeeri, väri musta, puolimatta pinta.

Kiinnitys

Polyamidipohjainen (PA) teknopolymeeri, väri musta, puolimatta pinta.

Varustettu elastisella kytkentäjärjestelmällä.

Ilmansuodatin

Tech-foam-polyuretaanivaahto (polyesteripohja), ilmansuodatus 40 µ.

Maksimi jatkuva käyttölämpötila

100°C.

Yleiset tiedot

Ominaisuudet ja käyttökohteet

SFN-RT -huohotinkorkit on varustettu elastisella kytkentäjärjestelmällä, jonka avulla niitä voidaan käyttää kumiputkien kanssa (ks. kuva 1).

Työnnä huohotinkorkki kokonaan putken sisään.

Jos kyseessä ovat kumiputket, joilla on erittäin suuri toleranssi normaaliin läpimittaan verrattuna, tiukka kytkentä voidaan varmistaa putkikiinnittimellä.

Asennetaan läpimitaltaan 1” (SFN-RT.40) tai 2” (SFN-RT.70) kumiputkiin.

Tekniset tiedot

SFN-RT - Huohotintulpat kaksoisventtiilillä 
SFN-RT - Huohotintulpat kaksoisventtiilillä 
Elesa
Mallien kaikki oikeudet pidätetään lakien mukaisesti. Mainitse aina lähde, kun toisinnat piirustuksiamme ja valokuviamme.

KYSY ASIANTUNTIJALTA

Sivusto on reCAPTCHA Enterprisen suojaama ja siihen sovelletaan Googlen tietosuojakäytäntöä ja palveluehtoja.