ITSESTÄÄN PUHDISTUVAT OSAT BAKTEERIEN JA SIENIEN TORJUMISEKSI
CFU. Kitkasaranat
Teknopolymeeri
Materiaali
Asetaalihartsipohjainen (POM) teknopolymeeri, väri musta, mattapinta.
Tappi
Polykarbonaattipohjainen teknopolymeeri, musta, matta.
Ruuvi ja säätökohoke
Ruostumaton AISI 304 teräsruuvi.
Säätökohoke, ruostumaton teräs AISI 303.
Standarditoteutus
Asennetaan läpivientirei’illä lieriökantaruuveille.
Ominaisuudet ja käyttökohteet
CFU-saranan tärkein ominaisuus on mahdollisuus säätää sen oven vastemomenttia, johon se on asennettu, helpottaen oven kiinnitystä erilaisiin avaamisen, osittaisen avaamisen ja sulkemisen asentoihin.
Säädä kitkavoimaa yksinkertaisesti kääntämällä saranan rungon ruuvia, myötäpäivään kitka nousee ja vastapäivään se vähenee.
Kääntökulma (likimääräinen arvo)
Maks. 275° (–95° ja +180°, jossa 0° on tila, kun kaksi toisiinsa liittyvää pintaa on samalla tasolla).
Älä ylitä kääntökulman rajaa, jotta saranan mekaaninen toiminta ei vaarannu.
Vastusmomentti
Vastemomenttiarvot 1,4 ja 4 Nm saavutetaan käyttämällä enimmäiskiristysmomenttia 0,8 Nm (CFU.40) ja 4 Nm (CFU.60) säätöruuvissa.
Sarana on testattu yli 60 000 avaus- ja sulkemissyklillä ja sen vastemomentin arvot pysyivät muuttumattomina.
Sovellukseesi sopivan saranan tyypin ja oikean lukumäärän valitsemiseksi, ks. Suositukset.
| Kestävyystestit | Aksiaalinen rasitus | Radiaalinen rasitus | 90° kulmarasitus | Vastusmomentti | |||
| Kuvaus | Suurin käyttökuorma* Ea [N] | Kuorma murtumispisteessä Ra [N] | Suurin käyttökuorma Er [N] | Kuorma murtumispisteessä Rr [N] | Suurin käyttökuorma E90 [N] | Kuorma murtumispisteessä R90 [N] | [Nm] |
| CFU.40 CH-4 | 300 | 900 | 300 | 1500 | 230 | 1000 | 1.4 |
| CFU.60 CH-6 | 600 | 2350 | 400 | 3200 | 350 | 2500 | 4 |
* Elastinen muodonmuutos 1 mm.