ITSESTÄÄN PUHDISTUVAT OSAT BAKTEERIEN JA SIENIEN TORJUMISEKSI
RLT-U Rullaelementit ELEROLL
Teknopolymeeri ja polyuretaani
Vakioversiot
Asetaalihartsipohjainen (POM) rullan pidike teknopolymeeria, väri musta.
- RLT-U-PA: polyamidipohjainen (PA) teknopolymeeri, väri musta. Käyttölämpötila +90º/–20 ºC.
- RLT-U-TPU: termoplastiset (TPU) polyuretaanirullat, kovuus 92 Shore A, väri harmaa. Käyttölämpötila +70°/–20 °C.
Ominaisuudet ja käyttökohteet
- Rullaelementit, jotka on kiinnitetty asianmukaisesti RLT-AL -alumiiniprofiilien sisään (kuva 1), muodostavat modulaariset rullaradat vapaaseen käsittelyyn (sekä liukuvina että pitävinä pintoina), jotka sopivat erilaisiin käyttösovelluksiin eri aloilla: rakennuskoneiden syöttö- ja purkualustat, varastointi- ja noutojärjestelmät, pakkauskoneet jne.
- RLT-U-PA rullaelementit sopivat myös raskaiden pakettien käsittelyyn, ja RLT-U-TPU rullaelementit, joiden rullat on valmistettu naarmuuntumista estävästä materiaalista, mahdollistavat herkkien materiaalien käsittelyn, kuten lasi ja puu.
- Rullan ja rullan pidikkeen välinen alhainen kitkakerroin poistaa voiteluhuollon tarpeen.
- RLT-AL profiilin erityinen osio mahdollistaa rullaelementtien asentamisenprofiilille napsauttamalla ilman ruuveja tai muita kiinnittimiä (kuva 1). Tämän johdosta rullaelementit voidaan poistaa ja vaihtaa nopeasti ja helposti ilman että koko rullarata tulisi purkaa.
- Rullaelementit voidaan jakaa ennalta määritettyjen osioiden mukaisesti (kuva 2), jolloin voidaan muodostaa tarkalleen vaaditun pituisia rullaratoja.
Tekniset tiedot
Ks.: ELEROLL -modulaariset rullaradat.
Erityistoteutukset pyynnöstä
Rullat eri väreissä (esimerkiksi punainen, keltainen, vihreä asennuslinjojen ja dynaamisten varastojen asetukseen Kanban-kriteerien mukaisesti).