ITSESTÄÄN PUHDISTUVAT OSAT BAKTEERIEN JA SIENIEN TORJUMISEKSI
SQT. Kulmakiinnikkeet profiilirakenteille
Teknopolymeeri
Materiaali
Lasikuituvahvisteinen polyamidipohjainen (PA) teknopolymeeri, väri harmaa, samantapainen kuin RAL 7046, mattapinta.
Vakioversiot
- SQT-A: kahdella uralla M8 ruuveille.
- SQT-F: kahdella reiällä M8 ruuveille ja keskityskiskoille.
- SQT-AF: uralla ja reiällä M8 ruuveille ja keskityskiskoille.
Mikäli asennus toteutetaan ruuveilla urissa, suosittelemme käytettäväksi ruuveja tyyppiä UNI 9327.
Ominaisuudet ja käyttökohteet
SQT. liitoskulmat sopivat erityisesti alumiiniprofiileista valmistettujen rakenteiden erittäin helposti suoritettavaan asentamiseen koneiden ja laitteiden suojaamista varten.
Muoto, profiili ja käytetty materiaali varmistavat korkealuokkaiset mekaaniset ominaisuudet jäykkyyden, mittojen vakauden ja suuren lämpötilankestävyyden osalta.
Tekniset tiedot
Oikeaa käyttöä varten kulmiin kohdistuvien rasitusten tulee täyttää seuraavassa ilmoitetut ehdot.
| Kuvaus | F [N] | F•L [Nm] |
| SQT.40-18 | < 600 | < 25 |
| SQT.40-25 | < 700 | < 30 |
| SQT.43-43 | < 750 | < 35 |
Mahdolliset lisävarusteet
Polyesteripohjaisten (PBT) teknopolymeerisuojusten sarja CO.SQT, väri harmaasamantapainen kuin RAL 7046, puolikiiltävä pinta, jolla vältetäänlian ja pölyn kertyminen kulmien sisään.