AVC Amortisseurs à câble

Acier INOX

 
 

Sélectionner l'article

loading

Spécifications techniques

Faire défiler horizontalement
Spécifications principales

Câble, barres et vis

Acier INOX AISI 316.

Exécutions standards

Trous passants filetés.

  • AVC-4: Le câble se déploie en quatre spires.
  • AVC-6: Le câble se déploie en six spires.
  • AVC-8: Le câble se déploie en huit spires.
Informations générales

Caractéristiques et applications

Les amortisseurs à cable AVC sont constitués de deux paires de barres, reliées entre elles par un câble à enroulement hélicoïdal (spire).

Ils sont généralement utilisés pour l'isolation des vibrations et l'absorption des chocs, au niveau d’emplacements dans lesquels une résistance à la traction, à la compression et à la force de cisaillement est requise.

Les vibrations peuvent provoquer:

  • un mauvais fonctionnement et une réduction de la vie utile de la machine même et/ou de celles adjacentes;
  • des dommages pour la santé de l’homme;
  • des nuisances sonores.

Ils sont particulièrement adaptés à l’emploi avec un système CVC, des pompes, des stations d’épuration et de dessalement, des tableaux de bord et dans les secteurs ferroviaire, naval et militaire. Certains exemples d’application sont schématisés dans la Fig. 1.

Voir Plots antivibratoires hautes performances - Caractéristiques et critères de sélection.

AVC-6 - Six spires 
DescriptionRésistance à la compressionRésistance à tractionRésistance au cisaillement
Charge min.
[N]
Charge max.
[N]
Déflexion min.
[mm]
Déflexion max.
[mm]
Charge min.
[N]
Charge max.
[N]
Déflexion min.
[mm]
Déflexion max.
[mm]
Charge min.
[N]
Charge max.
[N]
Déflexion min.
[mm]
Déflexion max.
[mm]
AVC-4-4-53501102550110132040510
AVC-4-6-6120030024200300237015037
AVC-4-6-93701402770140363070513
AVC-4-7-110801802980180283090517
AVC-4-10-80850150025850150013400900411
AVC-4-10-1083006302730063026150300514
AVC-4-13-102100025002810002500255001000513
AVC-6-7-822004502620045025100230311
AVC-6-8-6760010002460010002330060038
AVC-6-10-80150025002515002500137501400511
AVC-6-13-13585015004118501500411300800621
AVC-8-13-1201500300041115003000376001500719

La charge minimale correspond à la valeur en-dessous de laquelle le plot antivibratoire n’est pas en mesure d’isoler les vibrations, car il serait trop rigide.

La charge maximale correspond à la valeur au-dessus de laquelle il peut se produire des affaissements susceptibles de porter atteinte au fonctionnement du plot antivibratoire.

La déflexion minimale représente l'écrasement du support antivibratoire correspondant à la charge minimale.

La déflexion maximale représente l'écrasement du support antivibratoire correspondant à la charge maximale.

Autres exécution

Exécutions spéciales sur demande

  • Antivibratoires à câble avec barres en acier INOX AISI 304.
  • Antivibratoires à câble avec barres en aluminium avec passivation chromique.
Elesa
Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.

POSER UNE QUESTION TECHNIQUE

Ce site est protégé par reCAPTCHA Enterprise et la politique de confidentialité et les conditions d'utilisation de Google s'appliquent.