LBR. Leviers de manœuvres

avec prédisposition pour positionnement à déclic, technopolymère

 
 

Sélectionner l'article

loading

Spécifications techniques

Faire défiler horizontalement
Spécifications principales

Corps central

Technopolymère à base de polyamide (PA) renforcé de fibre de verre, couleur noir, finition brillante.

Bras

Acier chromé mat fourni avec poignée cylindrique I.280 en Duroplast.

Plaquette centrale autocollante

Aluminium anodisé opaque à appliquer après l'assemblage.

Exécutions standards

  • LBR-A:douille en acier bruni, trou alésé H7.
  • LBR-N: sans douille, avec trou lisse et face plate.

LBR.45 N et LBR.54 N: face plate à l'opposé du bras.

LBR.75 N: face plate en correspondance du bras.

Informations générales

Limitation de l'angle de manœuvre.

Une rainure de roulement permet la limitation de l’angle de manœuvre au moyen de piquets de fin de course.

LBR-N - Sans douille, trou lisse et face plate 
Accessoires

Accessoires sur demande

  • Rondelle pour fixation axiale GN 184.
  • Bille et ressort pour le positionnement à déclic à insérer dans les trous de logement appropriés positionnés d3 à 180° (voir MS.).
Autres exécution

Exécutions spéciales sur demande

  • Bras aux longueurs différentes et poignées au design différent.
  • Plaquette frontale personnalisée avec indications, marques, symboles graphiques.
Elesa
Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.

POSER UNE QUESTION TECHNIQUE

Ce site est protégé par reCAPTCHA Enterprise et la politique de confidentialité et les conditions d'utilisation de Google s'appliquent.