L.652-S Poignées en T de sécurité

Embrayage à pression, technopolymère

 
 

Sélectionner l'article

loading

Details techniques

Faire défiler horizontalement
Spécifications principales

Matière

Technopolymère à base de polyamide (PA) renforcé de fibre de verre, couleur noire, finition mate. Inscription "PUSH" obtenue par impression tampographique en gris sur le long du corps du levier. Afin de préserver l'inscription tampographique évitez le contact avec solvants, alcool ou mélanges de nettoyage contenant d'alcool.

Calotte centrale

Calotte de fermeture centrale en technopolymère, couleur noire. Sur demande et pour des quantités suffisantes elle peut être fournie en jaune RAL 1021 (sécurité) ou dans des couleurs différentes, avec des symboles graphiques, des marques ou des écritures personnalisés.

Exécutions standards

Elément de serrage avec denture pour embrayage et goujon de retenue en technopolymère renforcé de fibre de verre, couleur noire, moleté sur la partie saillante pour faciliter le vissage initial. Ressort de rappel acier INOX AISI 302.

  • L.652-S-B: douille en laiton, trou borgne fileté.
  • L.652-S-p: tige filetée en acier zingué brillant, extrémité à bout émoussé selon tableau UNI 947 : ISO 4753 (voir Données Techniques).
Informations générales

Caractéristiques et applications

Particulièrement indiquée quand la poignée doit pouvoir tourner librement évitant ainsi que des chocs accidentels puissent compromettre le correct serrage.

Autres exécution

Exécutions spéciales sur demande

Tige filetée dans longueurs différentes.

Instructions d'emploi

Instructions d'emploi

Pressez la poignée pour embrayer la denture et tournez-la. Lâchez la poignée de façon à ce que le ressort désengage la denture en remettant la poignée dans sa position de repos.

Elesa
Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.

POSER UNE QUESTION TECHNIQUE