TCC-TS-PR Noix de serrage et de fixation avec raccord sur profilés

Technopolymère et aluminium

 
 

Sélectionner l'article

loading

Spécifications techniques

Faire défiler horizontalement
Spécifications principales

Supports latéraux

Technopolymère à base de polyamide (PA) renforcé de fibre de verre, couleur noire RAL 9005 (C9) ou grise RAL 7040 (C33), finition mate. Fournis assemblés.

Le siège pour le logement du tube dans le support est conçu de façon à empêcher la rotation du tube.

Tube

Aluminium anodisé, couleur naturelle.

Noix de serrage et de fixation

Technopolymère à base de polyamide (PA) renforcé de fibre de verre, couleur noire RAL 9005 (C9) ou grise RAL 7040 (C33), finition mate.

Vis à tête cylindrique à six pans creux en acier INOX AISI 304 avec traitement anti-grippage.

Écrous autobloquants en acier INOX AISI 304. Fournis assemblés.

Exécutions standards

Trous passants pour vis à tête cylindrique à six pans creux.

  • TCC-TS-PR-1: une noix de serrage et de fixation.
  • TCC-TS-PR-2: deux noix de serrage et de fixation.
Informations générales

Caractéristiques et applications

Les noix de serrage et de fixation permettent de réaliser plusieurs types d’assemblage (voir exemples).

TCC-TS-PR-1 - Une noix de serrage et de fixation 

Données techniques

Résistance à la rotation et au défilement : les valeurs F1 et M1 indiquées dans le tableau ont été relevées à l’aide d’un dispositif dynamométrique avec le couple de serrage des vis conseillé “C#” dans les conditions d’essais représentées et à température ambiante.

Elesa
Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.

POSER UNE QUESTION TECHNIQUE

Ce site est protégé par reCAPTCHA Enterprise et la politique de confidentialité et les conditions d'utilisation de Google s'appliquent.